เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
    Rieder

    Rieder | concrete skin | standard

    The large-format panels made of glassfibre reinforced concrete, open up a lot of scope for the design of individual facades. concrete skin can withstand the highest loads with enormous slab sizes. Due to their robust properties, the panels are weatherproof and have a long service life. Concrete skin stretches smoothly over buildings and, when combined with formparts, over corners and edges. This creates a unique flow of material. Glassfibre reinforced concrete is non-combustible and consists of mineral resources. Its authentic appearance creates a natural vibrancy on the facade.

    สเปคสินค้า
    • The panels with standard texture are dyed throughoutwith natural colour pigments and are availablein in a lot of colours and three surface textures: ferro (sandblasted), ferro light (sandblasted at lower pressure) and matt (brushed, smooth surface). The combination ofdifferent surfaces in the same colourcreates a vibrant appearance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rieder_cs_standard
    • Product familyconcrete skin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์standard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)