เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
Rieder | öko skin | vintage
    Rieder

    Rieder | öko skin | vintage

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

    With öko skin, Rieder offers slatted concrete facades. The various surface design options create a vibrant play of colours. The slats can be installed with little effort and, unlike wood, never need to be painted or sanded. Due to their robust properties, the panels are weatherproof and have a long service life. Glassfibre reinforced concrete is non-combustible and consists of mineral resources. Its authentic appearance creates a natural vibrancy on the facade.

    öko skin hve a very convenient size of 147 x 1800 mm. Variable sizes from 70 to 302 mm width and from 700 to 2500 mm length offer even more flexibility on the facade. 

    The texture vintage is characterised by its lively surface of the panels with an interplay of shades and cloud effects, a natural imperfection and visual irregularity. The panels with vintage texture are dyed throughout with natural colour pigments and are available in in a lot of colours and a matt surface. The panels with the texture vintage give the façade a unique appearance and above all individuality, since no slab is like any other.

    สเปคสินค้า
    • The texture vintage is characterised by its lively surface of the panels with an interplay of shades and cloud effects, a natural imperfection and visual irregularity.The panels with vintage texture are dyed throughout with natural colour pigments and are available in in a lot of colours and a matt surface. The natural imperfection and visual irregularity of the vintage panels gives the façade a unique appearance and above all individuality, since no slab is like any other.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rieder_os_vintage
    • Product familyöko skin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์vintage
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย