เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
Rieder | öko skin | standard
    Rieder

    Rieder | öko skin | standard

    With öko skin, Rieder offers slatted concrete facades. The various surface design options create a vibrant play of colours. The slats can be installed with little effort and, unlike wood, never need to be painted or sanded. Due to their robust properties, the panels are weatherproof and have a long service life. Glassfibre reinforced concrete is non-combustible and consists of mineral resources. Its authentic appearance creates a natural vibrancy on the facade.

    สเปคสินค้า
    • The slats with standard texture are dyed throughoutwith natural colour pigments and are availablein in a lot of colours and three surface textures: ferro (sandblasted), ferro light (sandblasted at lower pressure) and matt (brushed, smooth surface). The combination ofdifferent surfaces in the same colourcreates a vibrant appearance.

      öko skin hve a very convenient size of 147 x 1800 mm. Variable sizes from 70 to 302 mm width and from 700 to 2500 mm length offer even more flexibility on the facade. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rieder_os_standard
    • Product familyöko skin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์standard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)