เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)
Roca

THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)

Rectangular acrylic bath
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 026170..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026167..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026070..0 Superstrength end panel for acrylic bath
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.024717xx0
  • Product familyBaths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง