เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
    Roca

    Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)

    This product is only available for the Argentinian market.
    สเปคสินค้า
    • compatible products: 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 3063220001200 Toilet seat and cover. products included: 1061260000202 Comfort height vitreous china WC with vertical outlet 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220001200 Toilet seat and cover Kit fixation set. Right boot evacuation. Supply hose.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1066100xx0202
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monaco Confort
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)855
    • กว้าง (มิลลิเมตร)690
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
    • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    อาร์เจนตินา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)