เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap Vitreous china WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
สเปคสินค้า
  • compatible products: A804004001 Multiclean Advance Soft A804008001 Multiclean Premiun Soft A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover Z801470004 Toilet seat and cover Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover 1111310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1111230xx0200
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)665
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
  • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
อาร์เจนตินา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)