เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Available in สหรัฐอเมริกา
Roca
ติดตาม
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 รีวิว)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
220370xx1
Product family
Baths
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Princess
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-06-01
สูง (มิลลิเมตร)
415
กว้าง (มิลลิเมตร)
750
ความลึก (มิลลิเมตร)
1600
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สเปน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ดาวน์โหลด
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ดาวน์โหลด
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ดาวน์โหลด