เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    สเปคสินค้า
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.221670XX0
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duo Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)