เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)
    Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248466XX0
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raina
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1352
    • ความลึก (มิลลิเมตร)790
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)