เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.248502xx0
  • Product familyBaths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maui
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStonex
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)