เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Roca

Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

Rectangular acrylic bath - double sided. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
สเปคสินค้า
  • OPTIONAL PRODUCTS: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side panel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.248632xx0
  • Product familyBaths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vythos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)435
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)