เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248663XX0
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raina
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)