เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
    Roca

    Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray

    Oval freestanding bath. Made of Stonex®. Including click-clack drain, trap, integrated overflow, wooden tray and LED strip light. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248671XX0
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)