เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.248755XX0
  • Product familyBaths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Genova
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)