เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

In countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx


สเปคสินค้า
  • Included: 
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851412... Base unit for in countertop basin on the left
    851413... Base unit for in countertop basin on the right
    851416... Base unit for in countertop basin on the left
    851417... Base unit for in countertop basin on the right
    851419... Base unit for two in countertop basins
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3270B6xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beyond
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)585
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)