เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE GAP SQUARE - Countertop washbasin with tap hole
Roca

THE GAP SQUARE - Countertop washbasin with tap hole

SQUARE - Countertop washbasin with tap hole
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3270Y9xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)