เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIVERTA 470 Wall-hung / Over countertop basin
Roca

DIVERTA 470 Wall-hung / Over countertop basin

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
Wall-hung or over countertop vitreous china basin
สเปคสินค้า
  • Fixing kit: Included Installation type: Bowl / Overcountertop, Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional 840597001 Mohave Towel rail for basin Compatible with 851044... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851002... Heima Base unit for over countertop basin 851041... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851003... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851007... Heima Base unit for two over countertop basins 851039... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851045... Heima Pack (base unit for two over countertop basins with two drawers, mirror and two Smartlight spotlights) 851040... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851005... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851004... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851006... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851001... Heima Base unit for over countertop basin 851043... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851042... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.327111xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diverta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-26
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)