เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.32711Mxx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diverta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)173
  • กว้าง (มิลลิเมตร)615
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย
จีน
ไต้หวัน
มาเก๊า
ฮ่องกง

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)