เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin

SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin Colours and finishes: 00 White,62 Matt White, 65 Beige, 66 Coffee, 63 Pearl & 64 Onyx
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.327504xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)