เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
    Roca

    ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin

    Under-counter washbasin

    สเปคสินค้า
    • Soft curves and practical sophistication characterize this under counter washbasin that features an inside width of 61 cm and a bowl designed with the anti-splash Water-Flow system. Its impeccable contours conceal the Hide-Flow system, which includes a hidden outlet and overflow to avoid any aesthetic distractions. Thanks to the technology used manufacturing the porcelain surface, it has a smooth, silky feel that complements its elegance and sensual form. Available in four finishes, this piece can be used to create the desired atmosphere in any bathroom: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel. The wide selection of Armani/Roca Island collection vanities designed to complement this under counter basin offer multiple solutions for attractive, capacious storage in any space, and are available in a range of finishes. They incorporate an exquisite tinted glass countertop that gives the entire unit a sleek, harmonious look.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.327762xxx
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)