เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3420N8xx0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)655
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)