เผยแพร่สินค้าของคุณ
MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and soft-closing Supralit® seat and cover. Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC. Cistern with integrated EM1 touchless mechanism, compatible with the standard, compact or comfort height models of the Meridian collection. The flush activates without contact thanks to an integrated infrared sensor, avoiding the spreading of viruses and the growth of bacteria. It works on 4 AA batteries that guarantee more than 40,000 flushes. The full flush also works manually if the batteries run out.
สเปคสินค้า
  • Products included: 34224C..U Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet 34R242..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34224CxxU
  • Product familyMeridian
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)