เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC

    Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092200 DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092300 DUPLO WC FLUXOR SINGLE - Concealed structure for toilet with flush valve A890121010 DUPLO WC L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.346697XX0
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)