เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3470N8XX0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap Round
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)540
  • ความลึก (มิลลิเมตร)355
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)