เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet
Roca

Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet

Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A8012A200B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A000B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A0004 Seat and cover for toilet A804006001 Premium Round A804001001 Advance Round A890200000 High/semi high WC cistern in plastic A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.347246xx0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MERIDIAN-N
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)435
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)