เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall
Roca

THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall

Single floorstanding toilet with dual outlet
สเปคสินค้า
  • Back-to-wall Comfort height Elbow included Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floor-standing Outlet type: Horizontal Rim type: Closed Shape: Square Colours and finishes 00 White
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34747CxxU
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)