เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.347697XX0
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)