เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3590J2xx0
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Proton
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)680
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)305
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures