เผยแพร่สินค้าของคุณ
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.37450BXX0
  • Product familyShower trays
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Malta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)