เผยแพร่สินค้าของคุณ
ONDA Wall dispenser
Roca

ONDA Wall dispenser

Wall dispenser
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3870ZC000
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Onda
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)205
  • กว้าง (มิลลิเมตร)75
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings