เผยแพร่สินค้าของคุณ
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention

    Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A019HXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)169
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets