เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cala Wall-mounted bath-shower mixer
Cala Wall-mounted bath-shower mixer
Cala Wall-mounted bath-shower mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted bath-shower mixer

    Wall-mounted bath-shower mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A026EXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cala
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)