เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
    Roca

    Lanta Wall bath Spout

    Wall bath Spout. With a design based on connecting cylindrical elements, Lanta is a collection with pure and slim lines and a perfect balance between body, spout and lever that provides solidity to the faucets and results in a neutral geometry which can be combined perfectly with rectangular, cylindrical or organically shaped sanitary ware.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A0803xx0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lanta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)