เผยแพร่สินค้าของคุณ
L20 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
L20 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
    Roca

    L20 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter

    Built-in bath-shower mixer with automatic diverter. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A0A09xx0
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)