เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-1000 Wall-mounted shower mixer
Roca

T-1000 Wall-mounted shower mixer

Wall-mounted shower mixer. The smart thermos for shower and bath-shower appliccations. Thermostatic faucets collection with fully up-to-date features and plain lines in high quality finishes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A142Exx0
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-1000
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)