เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. T- Multi collection features a minimalist design that enhances the modern shower space. Equipped with thermostatic functionality, ensuring precise temperature control and added safety. The T-Multi Switch option includes on-off buttons for easy control and intuitive use and water flow regulation, providing a smooth and effortless experience.
    สเปคสินค้า
    • Compatible products: A5E234AC00 Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A234AXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-Multi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)