เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer
Roca

T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer

Wall-mounted thermostatic shower mixer A modern cylindrical and smooth design, making cleaning easier. Ergonomic controls: discreet lever on the back or lower side of the controls, allowing a tight grip even with wet or soapy hands. Integrated Quick Reaction technology: desired temperature in just a few seconds, keeping it constant
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A2E18C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-500
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)