เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter
Roca

T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter

Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A modern cylindrical and smooth design, making cleaning easier. Ergonomic controls: discreet lever on the back or lower side of the controls, allowing a tight grip even with wet or soapy hands. Integrated Quick Reaction technology: desired temperature in just a few seconds, keeping it constant
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose Optional: 5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A2K18C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-500
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)