เผยแพร่สินค้าของคุณ
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Roca

AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer

Self-closing deck-mounted basin mixer with push-button and lateral handle for temperature regulation
สเปคสินค้า
  • Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A3179C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal

สินค้าใกล้เคียง