เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
    Roca

    Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size

    Smooth body basin mixer mezzo with click clack waste, Cold Start.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A3A7GXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)159
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets