เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
    Roca

    Nu Basin mixer smooth body and Dome handle XL-SIZE

    Basin mixer smooth body and Dome handle. XL-SIZE. Nu faucet collection by Inma Bermúdez Studio is a timeless and fun collection that represents a purity of visual expression and a synthesis of essential design elements. Playing with colour and form in new and inventive ways, Nu allows for a whole personalization of the bathroom space.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A3X3FXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nu
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)