เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
roca/products/ce1cac93-cc45-48ac-8f07-0806fd1cf8fb
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Available in สหรัฐอเมริกา
Roca
ติดตาม
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Electronic built-in basin mixer. Mains operated at 230V. Includes power supply
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Compatible with: 525874603 Internal subset. Mains operated at 230V
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
5A4602C00
Product family
Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sentronic
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-07-16
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A4602C00
คู่มือการติดตั้ง
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BBEBFFE6D-F08C-4961-BF9F-F392F1BC374A%7D
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A4602C00/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
ออกเเบบโดย
สเปน
ผลิตโดย
สเปน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ดาวน์โหลด
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ดาวน์โหลด
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด