เผยแพร่สินค้าของคุณ
L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source
Roca

L30-E Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source

Electronic basin mixer with water flow limiter. Powered by four 1.5V LRG (AA) alkaline batteries / Mains operated at 230V, it includes power source. Robust design and lateral temperature control with motion sensor positioned in the body.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A5809C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์L30-E
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets