เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
    Roca

    Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes flexible supply hoses.

    Bidet mixer with smooth body. Includes flexible supply hoses. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A627GXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)127
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)133
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)