เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 จาก 5 ดาว4.7(18 รีวิว)
Stainless steel double bowl kitchen sink
สเปคสินค้า
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.870K20860
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siena
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)860
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures