เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENTRONIC
S - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve

S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A8102xx0
  • Product familyFlush valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sentronic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)92
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง