เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve

V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 359607..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945H..0 Vitreous china urinal with top inlet 353149..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945L..0 Vitreous china urinal with top inlet 353145..0 Vitreous china urinal with top inlet 353330..1 Vitreous china urinal with top inlet 525081207 Remote control for uniral 359607..1 Vitreous china urinal with back inlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A9A79C00
  • Product familyFlush valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sentronic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)