เผยแพร่สินค้าของคุณ
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
สเปคสินค้า
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A9B90C00
  • Product familyShower columns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Even
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1275
  • กว้าง (มิลลิเมตร)582
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)