เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    Vega Plus - Square. Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower. The minimalist Vega Plus shower columns have a convenient single lever handle on the side and offer adjustable height and shower head options for a personalised shower experience.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A9C6EXX0
    • Product familyShower columns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vega Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers