เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5B2250XX0
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainsense
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)254
    • ความลึก (มิลลิเมตร)254
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)